我使用 LMR36015构建了反相降压/升压稳压器。 它将+24V 转换为-17V。 它不会从完全关闭状态开始。 当我关闭电源时、会短暂突发运行。 如果我在生成-17V 电压时重新加电、它将继续运行。 这是原理图。 设计值是从基于 TI 网络的电源设计工具获得的。 我尝试使用肖特基二极管在输出端添加反向钳位。 它没有改变行为。

条件:显示常规情况,-17V 无法启动。 红色:24V 输入蓝色:-17V

显示的条件:-17V 在下电上电后工作正常、 红色:+24输入蓝色:FB 引脚

显示的条件:-17V 运行良好、快速切换输入电源并继续运行。 红色:+24输入、 蓝色:-17V

显示的条件:-17V 运行良好、切换输入电源时出现延迟、并且无法启动、 红色:+24输入、 蓝色:-17V

条件:在此开关-17V 开始工作后、在回收电源时捕获-17V -蓝色、 24V 输入-红色

VCC 引脚–蓝色、 24V 输入–红色

ENABLE:–蓝色、 24V 输入–红色

显示的条件:U3在下电上电后开始工作、 红色:+24输入、 蓝色:SW 引脚

所示条件:下电上电后 U3不工作, 红色:+24输入,蓝色:SW 引脚