大家好、
我已经获得一些原型板来调试使用 LM22679-ADJ 器件在9V 至19V 输入范围内生成5V、4A 最大输出的器件。 这是我们第一次使用此电路。 在给定负载下、输出稳定、但输出电压会随着负载增大而降低[100mA 负载下为5V 输出、4A 负载下为4.3V、6A 负载下输出振荡]。 我承认我对这种事情没有太多的经验。 当设计人员离开公司时、我没有他的任何设计说明、我通过 WEBENCH 运行了设计参数、生成的组件值与使用的组件值相匹配。
查看布局、电流环路可能会更小、因此我尝试添加第二个输出电容器、使接地连接更靠近二极管、但这没有帮助。 反馈电压干净、我很不明白为什么电路不进行调节。
原理图:

我们非常感谢您的指导。 非常感谢。