Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28951
尊敬的 TI 专家:
我正在考虑为我们的项目使用具有 ucc256403控制器的 HB-LCC 转换器。 转换器原理图应如下所示( 屏幕截图):
转换器的规格如下所示:
直流输入: Vin_min=272V;Vin_nom=320V; Vin_max=368V
直流输出:Vout_min = 102V (Iout_min = 2、2a);Vout_max = 370V (Iout_max = 5A)
我正在尝试使用 TI Excel-Tool UCC25640x 设计计算器来配置转换器。 因为在我们的情况下、输出电压在 ca 的宽范围内变化。 100V 至370V。
TI Excel-Tool UCC25640x 设计计算器的输出电压的输入场单元是固定的。 在我的案例中、我不知道如何 使用 UCC25640x 设计计算器工具处理宽范围输出电压。
通过使用 TI UCC25640x 设计计算器进行多个案例研究(变压器匝数比等于0.7),UCC25640x 设计计算器将按照以下设计结果分别获得最小输出电压100V 和最大输出电压370V (请参见随附的屏幕截图):
输出电压=100V:
输出电压=370V:
您能否帮助检查以下问题:
1. 在将 HB-LCC 与 UCC256403结合使用的天气条件下、可满足上述宽范围输出电压要求。
2.如何 使用 UCC25640x 设计计算器工具来满足宽范围输出电压要求的设计。 或者、在本例中、TI 是否有其他设计工具。
非常感谢。
BR。
徐