我使用 TPS62177的设计中、稳压电源适配器的输入电压为24VDC (曲折型 GS220A24)。 最大输出电流约为250mA @ 3.3V。 我使用了数据表中的标准设计和元件值:2.2uF/50V 输入电容、10uH/1.3A 电感器、22uF/6.3V 输出电容。 在多种情况下、当施加24 VDC 输入电压或在通电一段时间后、TPS61277器件似乎停止工作、甚至发生爆炸。 这是一个由大约200个模块组成的系统、每个模块包含一个 TPS62177、所有模块均连接到相同的24 VDC 电源。 我想知道所有这些同时运行的降压转换器的一些副作用是否会导致输入电压纹波超过28VDC 最大额定值? 其他什么可能导致这种情况? 通过将单个电路板连接到工作台电源、我成功地在 TPS62177中烧开了一个孔、唯一的不合规之处是测试导线在端子上跳过了一个位。