您好专家、
我的客户在 LM2663的输出电流噪声方面存在问题。
配置:正倍频器
输出电流波形
二极管(D1): 客户尝试将二极管从 SS355VMTE-17 (VF=1.2V)更改为 RB520SM-30 (VF=0.58V),因为建议使用低 VF 二极管。
那么、该噪声略有改善。 请问原因是什么?
此外、您能否告诉我您对二极管 VF (最大值)的建议?
噪声频率 :约75kHz
我想、它是开关频率、对吧?
数据表描述了 Fsw = 27.5kHz (最小值)、75kHz (典型值)。 请告诉我最大值吗?
此外、这种变化取决于哪些参数? (温度/输入电压/单位变化/类似情况)
您是否对避免电流噪声有任何想法?
谢谢
穆克