我在 TPS62130上实现了用于5V 输入的 TI 参考设计、可将电压降至4V。 TI 支持人员表示它与参考设计相匹配、并且布局遵循(重复)建议的布局。 但是、该设计不起作用。 第一次使用板1通电时、它就可以正常工作、因此添加了调制解调器模块(这是负载)、并且板未通电。 测试了不带调制解调器的第二个电路板、电源转换电路在第一个或后续电源周期中无法正常工作。 两个板显示相同的特性。 FB 电压 I 0.5-0.6V、Vout 为.25-.27V。 输入电压为4.73。 SS/TR 引脚上有电压。
根据 TI 支持的建议、我更改为更高的输入电压。 我施加了15V 输入、Vout 增加到0.6V、但不是预期的4V。 遗憾的是、我没有输出 PG 信号、因为设计空间受限、也没有使用 PG 信号。 而不是调试、而是学习到的经验教训。
请提出任何建议。