您好,
客户在使用故障的过程中、情况如下、请帮助查找原因、判断产品是否有问题、谢谢。
1、故障现象
MAX660MX 在℃温度高于20 ̊ C 时启动并正常工作;当℃温度介于0 ̊ C 和20 ̊ C 之间时、将出现加电延迟启动、并且在启动后正常工作、延迟时间约为3℃~ 15秒; 当℃℃~℃低于-15 0 μ s 时、加电延迟时间变长、大约20%的加电将不会启动;当环境温度低于-15 μ s 时、所有加电将不会启动。 MAX660MX 的输入电压为 DC5V。 当芯片未启动或在 延迟启动期间输入电压降至 DC1.7V 时、仪器无法正常启动。
2、电路设计
电路单元为仪表控制面板 CPU 和检测电路提供+5V 和-5V 直流电源。
VCC12V 最大电源电流:800mA
VCC5V 最大电源电流:200mA
VCC5V 工作电流:当仪器正常工作时、为30mA ~ 40mA
3、电路测试结果
MAX660MX 芯片用于断开电源电路(例如 x)、将电流表和保险丝串联、当延迟开始时、保险丝规格(200mA)将熔断。 ℃C44和 C49替换为1uF/16V 钽电容器、C45和 C50替换为10uF/16V 电容器、则当温度高于- 20 μ F 时、MAX660MX 可以正常启动、 ℃温度低于-20 μ s 时、将出现延迟启动和无启动。
根据原始电路设计、电容器将不会更改。 如果 更换 MAX660ESA、它可以在-40℃时正常启动、而不熔断200mA 保险丝。
断开图中红色箭头处的连接、然后连接电流表和保险丝。
4、 MAX660MX 批处理规范
5、测试结果显示芯片在低温环境下质量有缺陷、需要退回。 如果有其他原因或没有质量问题的证据、请尽快回复。 谢谢你。