数据表状态:
输出电压编程为2.0V 或更低时的导通特性
随着 Vin 在启动期间增大、稳压器输出将跟踪输入、直到 Vin 达到最小工作电压
电压(通常约为2.2V)。 对于编程为2.0V 或更低的输出电压、稳压器输出可以
在启动期间瞬间超过其编程的输出电压。 输出编程为高于2.0V 的电压
不受此行为的影响。
预期应用: +1.8V LVCMOS 接口器件 VDD、总输出电容为10.6uF @~ 9mA (极轻负载)
问题: 在1.8V + 0.55V (输入钳位二极管正向导通)= 2.35V 的情况 下、"典型值"+2.2V 导通过冲只有150mV 的裕度。