您好!
在下面的电路中、它取代了 LM3671MF-1.8来代替现有的 SC189、并在功能测试期间发生。
[缺陷症状]
在测试过程中、通过将其安装在上述电路的 U16的位置来接通电源时、输出降低至0.8V 或更低。
复位后、它不会自动恢复并返回正常输出(1.8V)。
之后不再出现不良症状。
[条件]
输入电压:直流5V
输出电压:直流1.8V
输出电流:约70mA (仅用于存储器电源)
此缺陷的原因是什么?
为了将其用作替换产品、它旨在准确确定故障症状的原因。
好好照顾我。
谢谢。
此致、
mj