主题中讨论的其他器件: TPS62840
器件选择器网站 有一点不清楚、因为它指出该降压转换器的最大输出电压为3.3伏、但在查看数据表时、它实际上仅可选择为1.2或1.8V。 那么、该 IC 是否有3.3V 输出?
我正在寻找以下内容:
- 3.3V 输出电压
- 2.6-5.5V 输入电压
- 输出电流最大值为300mA (100mA 至200mA 之间也没关系)
- Iq 典型值< 1uA
- 将 Vin 连接到输出引脚的使能引脚、可用于测量带分压器的 ADC 上的电池电压、但仅在使能引脚打开时。
TPS62746只提供1.8或1.2V 输出、除此之外、它满足所有要求。