/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/snvmb64copy.TSC
您好!
我正在设计一个使用 LM5160生成隔离轨的设计。 设计参数如下:
- VIN = 24V (典型值)。
- VIN_MIN = 10V。
- VIN_max = 30V。
- VOUT_ISO = 3.3V。
- IOUT_ISO = 0.4A。
- L_prim = 47uH (变压器的初级绕组)。
- L_sec = 47uH。
- R_prim = R_sec = 0.15欧姆。
- 变压器:Wurth 744870470 (https://www.we-online.de/katalog/datasheet/744870470.pdf)。
根据这些参数并遵循数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5160.pdf?ts=1616703058199)第8.2.1节中的设计指南、我将初级输出电压设置为4.1V (隔离式输出应产生~3.3V 电压、从而实现变压器损耗和整流器正向电压)。 我选择的开关频率为600kHz、这满足了最大开关频率的公式。 通过计算最小电感为38uH 来选择变压器。 隔离式输出的稳态应是电压为3.3V 时的0.4A 负载。
我遇到的问题是、隔离式输出随着所连接仿真中的负载变化而急剧变化、介于1.2V - 5V 之间、具体取决于负载电阻器值在8.25欧姆(标称状态下提供0.4A)和2kohm (标称开路状态)范围内的下降位置。 使用 LM5160评估板会产生类似的结果、因此我知道我在设计/设置中犯了一个错误、但我无法确定这是什么。
此设计缺少哪些内容? 如何修改它以创建稳定的隔离式输出? 据我所知、我将遵循数据表中的所有设计规则、我是否需要满足其他指南?
谢谢!