大家好、
我的客户认为使用 LM5155作为反激式器件、其输出电压为2kV、其中4个堆叠绕组为24V。
他设计了原型板、但未正确启动。
请从 此处通过 TI 内部网络访问原理图和一些捕获的波形(波形1~3)。
请注意以下各项。
- R9~R11被移除、UVLO 引脚被短接至 BIAS 引脚。
- DAC 输出电压为2.7V
- XFMR 的规格
- 匝数比: (1-3):(14-13):(12:11):(10-9):(8-7)=1:10:10:10:10.
- 1-3电感:5.8 μ H
- 1-3 DCR:15mΩ Ω
- 初级侧和次级侧不是有意隔离的
- Waveform1和 Waveform2
- 波形2只是 Waveform1的扩展版本
- C1:栅极
- C2:SS
- C3:UVLO
- 波形3.
- C1:SS
- C2:栅极
- C3:UVLO
- C4:C18的电压
如波形1~3所示、开关不稳定(重复启动/停止不连续)、SS 引脚无法正常工作、而 UVLO 电压为恒定12V。
您能否提供稳定运行 LM5155的任何想法?
此致、
Shota Mago