主题中讨论的其他器件: LM5156-Q1
我打算使用输入电压范围为18至28.8Vdc、输出电压为24VDC @ 1A 的直流/直流转换器、用于汽车应用、隔离式和输出电压热补偿。
一个多小时后、在寻找供应商购买各种组件后、我发现了一个错误、我认为这是致命的。
它应该在哪里说:
定制 LM25184QNGURQ1 - 18V-28.8V 至24V @ 1A
说:
定制 LM25184QNGURQ1 - 18V-28.8V 至13.77V @ 1A
尽管在紧随其后的行中、它确实说:
输入:直流18V - 28.8V 输出:隔离式24V、1 ATemp:30°C
显然存在一些误差。 我随附了该方案的屏幕截图。
e2e.ti.com/.../WEBENCH_5F00_PROBABLE_5F00_ERROR.pdf
输出部分还指示 Vout = 13.77V。 我们等待您的评论。
此致、
Roland