你(们)好
有一个故障 UCD90320 IC。 我们将其从 PCB 上卸下、并使用万用表的"二极管"模式测量一些引脚、请参阅下文
从 GND 引脚到 RESET_N 和 V33D 的正向电压是否正常?
电源 "欧姆"模式下的阻抗超出限制、因此使用"二极管"模式。
黑色探针(引脚) |
红色探头(引脚) |
正向电压(VF) |
RESET_N (G10) |
GND (G9) |
0.8. |
RESET_N (G10) |
GND (F9) |
1.8 |
RESET_N (G10) |
GND (H9) |
0.8. |
黑色探针(引脚) |
红色探头(引脚) |
正向电压(VF) |
P3V3 (F10) |
GND (F9) |
1.8 |
P3V3 (F10) |
GND (G9) |
0.72 |
P3V3 (F10) |
RESET_N (G10) |
OL |
P3V3 (F10) |
传感1 (H10) |
OL |
P3V3 (F10) |
SENSE 0 (G11) |
OL |
谢谢
许志明