尊敬的 TI 论坛
我在使用 LM3401电路板时遇到问题。
当施加<= 14.5V 时、它工作正常。
当电压约为15V 时、LED 闪烁且高于15.5V 时、LED 稳定、但功率为50%。
红色探针= LED 电压
黄色探针= LM3401 L、D、 P-MOS 连接点
稳定运行<= 14.5V 稳定10W LED 输出
>= 15V 不稳定条件和半功率 LED 5W 输出
LED Cree 3.2V@2.4A
电容器:C5750X7R1E226M250KA TDK
线圈:SRP1770TA-220m Bourns
二极管:SSB44 Vishay
MOSFET:IRF7416TRPBF 国际整流器、也试用了 STS6PF30L
还尝试了 C302 100nF、而不是1uF 以减少噪声
还尝试了 L301 15uH、而不是22uH