主题中讨论的其他器件:TPS2H000-Q1、 HSS-MOTHERBOARDEVM
您好!
在数据表的"建议运行条件"部分中进行了说明
最大扩展电源电压为28V。
对于扩展电源电压、有一条注意事项:"器件将在扩展工作范围内正常工作、但某些参数值可能不适用"
您能在该注释上评估更多内容吗? 在我的板上、IC 以12V 或24V 电压运行。 当12V 电源供电时、可在 IC 的输出端汲取最大110mA 的电流。
当提供24V 电源时、IC 输出端的最大电流为40mA。
当给定24V 电源时、在无负载条件下、JP1上观察到4V 压降。 当我在该线路上消耗25mA 电流时、电压会降至5mA。 您能告诉我这种行为的原因吗?
下面显示了原理图部分
此致、
Sahil