您好!
TPS26624的说明。
当我根据设计计算器 Excel 工作表尝试使用无源组件运行仿真时,它始终会给出
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地库:
*从 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib"nom.lib"
*分析指令:
Tran 0 1000ns 0
选项 ADVCONV
选项 FILEMODELSEARCH
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*获取 TI-TPS26624-01
X_U1 N11914 N11983 0 N11921 N11851 N11987 N11864 N11928 N11928 N11851
+ N11860 TPS26621_TRANS
R_R1 N11928 N11921 11.8k Tc=0、0
R_R2 N11860 N11851 102k Tc=0、0
R_R3 N11864 N11860 6.81k Tc=0、0
R_R4 N11928 N11864 30.1k Tc=0、0
R_R5 N11983 N11987 10k TC = 0、0
C_C1 N11928 N11914 22nF TC = 0、0
C_C2 N11987 0 33U
C_C3 N11851 0 33U
R_R6 0 N11987 10 TC = 0、0
V_V1 N11851 0 5V 直流
param rval=10.
****恢复 errew.cir ****
.end
错误(ORPSIM-15167):未定义的参数:Cdvdt。
我试过几次。
此致、
Chamila