VIN = 20V、Vout=12V、L = 10uH、Rcurrent sense = 5m Ω、Cout=300uF、Iout -意思不是、 450kHz FPWM、软启动= 50ms、Hicuup Fault = 60ms。 EN 引脚按钮
所有值均对应于 Exel Ref.de(LM25141-Q1快速入门工具-修订版 A2)。 补偿设计- 6kHz 专为实际参数而设计。
在连接负载(0.1A 小负载等)的情况下、它不会导通。 在中点 Q1-Q2处、我们看到一个频率为450kHz 的窄脉冲。 无输出电压。 断开负载、连接负载-完美、一切正常。
问题是什么?
谢谢、
空载、然后 LM25141 开启

小负载(0.1A)、然后 打开 LM25141


用于计算补偿的实际 ESR

小部分
测试。
- 无负载
施加电压->打开 EN 引脚。
结果很好。 输出电压稳定。 Q1、Q2换向正确、无过压。 我们连接/断开所含电路板上的负载-它可以正常工作。 一切都很完美。
- 我们将负载连接到非板载。 我们施加电压、打开 EN 引脚-一个频率为450k 的窄脉冲。
我们移除负载、连接负载-它起作用。