主题中讨论的其他器件: UCC28950
你(们)好
我们正在设计10kW CCM+PSFB CC/CV 电池充电器。
n`t 面临的问题是无法获得满输出。
由于硬件设计,我们无法测量变压器电流。
但我们可以探测变压器电压的电压。
在100kHz FSW 条件 下、即使占空比几乎为100%、我们也只能输出大约3kW 的功率。
此外、当 功耗较低时、ZVS 也很容易实现。(约 2%)
我们没有使用垫片电感器、所有谐振回路都依赖于变压器漏电感。
我们认为导致此问题的原因是漏电感过大、因此可用占空比会变小。
n`t 我们无法探测变压器电流,以确保它的运行情况与我们的预期一致。
我们尝试将 Fsw 降至50kHz、让电流有足够的时间上升。
我们能够在100%占空比下将输出功率提高到8kW。
在我们重新设计变压器以降低泄漏电感之前、
我们只想检查您对它的看法。