您好!
我们的应用如下-
输入- 5V
输出- 1.8V
最大负载电流- 1.2A
根据数据表、RθJA Ω 结至环境热阻为64.6°C/W
根据数据表、热关断温度为150°C
满载时的功耗 P =(Vin - Vout)* Iout =(5 - 1.8)* 1.2 = 3.84W、
结温大约为
RθJA * P = 64.6 * 3.84 = 248.064°C
根据上述计算、TPS82084器件似乎会针对我们的应用进入热关断状态。 这种理解是否正确? 如果是、您是否可以为我们的应用要求建议替代器件。 谢谢你