大家好、
客户希望更好地了解电源路径技术的工作原理、尤其是电池周期的每个点的 SYS 输出电压。 在数据表中、只要 Vbat > Vsysmin、它就有一些指导说明 VSYS = Vbat + 50mV。 然后、<Vsysmin, Vsys = Vsysmin + 250mV.
因此、假设是典型值、当电池从4.2V 放电至3.75V 时、VSYS = VBAT+50mV。 然后、当 Vbat 降至3.75V 以下时、VSYS 将跳升至 Vsysmin + 250mV = 4.0V、并在电池从3.75V 放电至3.0V 时保持在4.0V 的稳压状态。 是这样吗?
请确认以下内容:
USB 电源存在,电池充电:VSYS =?
不存在 USB 电源,电池在4.2V 时充满电:VSYS =?
不存在 USB 电源,3.0V 时电池几乎为空:VSYS =?
在这些状态中、SYS 输出电压将是多少?
此致、
Danilo