专家您好!
我对 Vbias 考虑有疑问。
我的客户 plat 在以下条件下使用此器件。
VIN = 2.4V
Vout = 2.2V
Vbias = 4V
我对 Vbias 注意事项的理解是有2个标准。 第一个是输出电压和 Vbias、第二个是输入电压和 Vbias。
对于第一个标准、上述情况满足 Vbias >= Vout + 1.62V (margin=0.18V)的要求。
但是、对于第二个标准、上述情况无法满足 Vbias >= Vin + 1.62V (margis=-0.02V)的要求。
那么、我想知道该设计是否正常工作?
如果上述情况无法正常工作、您能否告诉我最低输入电压以确保 TPS74401正常运行。
此外、我认为这个1.62V 电压覆盖了所有工作温度范围(-40~125C)。
那么、对于上述设计、我们能否在-20~85C 下降低该额定值?
此致、
Kazuki Kuramochi