您好!
我们的 BQ24620电路板设计严格遵循 TI 演示板。
我们将充电电流设置为1.25A、将电压设置为14.4V。
在测试期间、我们在 ISET 引脚上获得一些奇怪的结果。
只要 R18低于7KOhms、所有的运行都完全符合预期。
在7KOHms ISET 电压或更高时会突然跳转:
R18=5KOhms、V=0.16V
R18=6KOhms、V=0.19V
R18=7KOhms、V=0.35V
R18=8KOhms、V=0.38V
R18=9KOhms、V=0.41V
R18=10KOhms、V=0.43V
R18=18KOhms、V=0.60V
我们的 R21设置为100KOhms、我们的感应电阻设置为0.01欧姆。
谢谢、
Alex