Thread 中讨论的其他器件:、 TINA-TI
我目前使用 TL431-Q1作为2.495V 基准。 我访问 http://www.ti.com/product/TL431/toolssoftware 并下载了 PSPICE 模型"TL431系列未加密 PSpice 瞬态和交流模型(修订版 B)"我在 LTSpice 中创建了一个简单的测试台、即使该模型有效、LTSPICE 也会报告大括号和浮动节点的许多问题。 即使模型有效、是否有人可以查看文件并确定浮动节点是否正常或模式是否中断?
我在尝试附加文件时遇到错误。 因此未附加任何内容。
下面是按行号列出的问题...
第61行:E_E23 2 N16955404 value {{I(V_V16)*15.6}},有两组花括号。 通过用括号替换内括号来解决此问题。
第68行:E_E24 4 N16955473 value {{I (V_V17)*10},与上述问题相同
第80行:E_E25 3 N16955532值{I (V_V18)*100},与上述问题相同
第67行:X_H8 7 N169559021 IKA 6 TL431_H8、节点"IKA"悬空。
第82行:V_V19 N16985445 0 0V 直流、节点"N156985445"悬空。
LTSPICE 日志文件
电路:* Y:\LTSpice\TL431\TL431-sine.asc
在"b§e_E23 2 n16955404 v={i (v_v16)*15.6}"中使用花括号有问题
错误:在:"[i](v_v16)*15.6"中未定义符号
在"b§e_E24 4 n16955473 v={i (v_v17)*10}"中使用花括号有问题
错误:在:"[i](v_v17)*10"中未定义符号
在"b§e_E25 3 n16955532 v={i (v_v18)*100}"中使用花括号有问题
错误:在:"[i](v_v18)*100"中未定义符号
警告:节点 U1:IKA 的连接少于两个。 此节点由 H:U1:_H8:_H8使用。
警告:节点 U1:N16985445的连接少于两个。 该节点由 V:U1:_V19使用。
针对.op 点的直接牛顿迭代成功。
忽略空引脚电流:Ix (U1:11)
忽略空引脚电流:Ix (U1:11)
将 Tseed 更改为2.92969e-10
日期:2020年3月27日星期五09:56:47
总经历时间:1.683秒。
tnom = 27
温度= 27
方法=修改的陷阱
TOTITER = 2869
tranitre = 2862
互点= 1254
接受= 1178
拒绝= 75
矩阵大小= 36
填充= 17
解算器=正常
矩阵比较器1:1.66KB 对象代码大小 0.3/0.2/[0.1]
矩阵比较器2:2.43KB 对象代码大小 0.2/0.3/[0.2]