主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS62147、 TPS62148、 TPS62136
尊敬的支持团队:
请允许我在应用报告 SLVA469C 中确认将此 TPS63140用作反相升压转换器反相时的几点。
我们假设转换器将在以下条件下使用。
条件:
*输入电压:5V ~ 9V
* Vo:-6.02V (或-6.4V)
* IO = 10mA (浪涌:90mA)
*℃:-10℃~ 75 μ F
*是否可以将 TPS63140用作反相升压转换器、此情况与 SLA469C 中的描述类似?
超出输出电压范围时的*行为
数据表上的建议工作范围是-6V 作为输出电压(最大值)、但它是否可以在-6.02至-6.4V 范围内使用? 它会影响性能吗? (绝对最大额定值定义为7V)
*输出电压精度
由于电压设置方法与降压转换器相同、因此输出电压精度是否可以视为相同?
*是否可以使用放电功能?
*当我尝试使用 TINA-TI 在数据表第27页中模拟反相降压/升压电路时、未获得输出电压。
这样的模拟是不可能的?
此致、
Takahashi Hirokazu