您好!
我的客户将 UCC28180用于3kW PFC 设计。 它们在输入电流失真方面面临两个问题。
原理图如下:
当两个0.01m Ω 并联时、它们会在输入电流峰值上产生振荡、ICOMP 输出变为平坦、如下图所示:
(黄色:输入电压、绿色:输入交流电流;蓝色:ICOMP)
他们尝试将电流感应电阻器减小到3m Ω、电流如下图所示消失。
(黄色:输入电压、绿色:输入交流电流;粉色:电感器电流)
但是、在相同条件下、仅当环境温度超过45°C 时、电流峰值之一会发生异常。 如下图所示。
(黄色:输入电压、绿色:输入交流电流;粉色:电感器电流)
他们曾尝试给予赔偿,但似乎行不通。
您能否帮助分析上述两种情形并提出可能的原因?
B.R
Paul