主题中讨论的其他器件:TPS2H160EVM
尊敬的专家:
我们的产品包含多个作为电源输出的 TPS2H160A-Q1、但未能通过250KHz 至1.1MHz 范围内的传导易感性测试。
为了调查此问题、我使用 TPS2H160EVM 板向 TPS2H160输出注入1MHz 信号发生器来重现此问题。
通过在输出端注入正弦信号、TPS2H160不会开启并产生故障、这似乎充当电流过载。 频率高达约3MHz 时出现问题。
增大电流(CL 到 GND)对提高易感性影响的作用很小。 使用去耦电容器时、电源正常。
输出端的电容器(5 - 10nF)可显著提高性能。
您对此问题是否有权变措施?
我插入一个具有振荡屏幕截图的文件
e2e.ti.com/.../TPS2H160EVM-conducted-susceptibility-problem.docx
此致
Jean-François è s