尊敬的团队。
请告诉我以下计算是否正确。
VIN=AC100V、VOUT=7V/5W
Dmax 约为40%乘 NPs=10=(Dmax) x 90Vd/(0.475x (7+0.5))表达式。
由于 Dmax 约为48%、根据数据表的计算公式、我认为频率不会达到78kHz 左右。
LP = 2 x 7 x 0.7/(0.85xIpsxIpsx78kHz)-> IP = 0.25A
因此、我的连接电阻小于2.8Ω Ω、因为电流检测电阻为0.72V/0.25A = 2.88Ω Ω。
当 Trance 的饱和电流变为0.4A、1.8Ω μ A 或更高时、它小于2.88Ω μ A。
此致、
PAN-M