我现在正在阅读 UCC28780数据表。 我对 LC 滤波器设计有疑问。 您将并联使用33uF/25V 陶瓷电容器。
它还指出 ESR 应非常低。
但是、实际电容值为几 uF。 ‥μ A
由于我设计的 Vout 为32V、因此我需要35V 或更高的陶瓷电容器。 如果要求仅为几 uF 和低 ESR、那么如何使用 MU 系列(35V、4.7uF)聚合物多层电容器(Rubicon)作为陶瓷电容器的替代产品? (MU35/4.7≈Ceracon 33uF×2)
当然、ESR 不像 Ceracon 那么低、但制造商的 HP 中也指出、ESR 很小。
我们认为,替代办法将有助于缩小规模。
陶瓷电容器还需要注意机械(冲击)裂纹造成的损坏。
请向我们提供您的意见。

B.R. 德