我注意到我的 LM2611设计存在一些非常奇怪的行为。 我将为您提供一些快速规格:
L1:22 μ H
L2:47 μ H
Cin:22 μ F
COUT:23.1uF (三个电容、一个22uF、一个1uF 和一个0.1uF)
Ccuk:2.2uF
输入电压:13V - 13.9V
输出电压:-13.5V
输出电流:1A
这个项目的电源结构有点复杂。 有许多不同的电源轨可用于不同的用途。 VIN 为18V、仅提供一个开关降压转换器、该转换器为该稳压器(以及其他几个稳压器)供电。
我注意到的第一件事是开关频率非常低。 在无负载的情况下、它仅为500Hz。 当您增加负载时、开关频率会增加。 其中一个电感器会响铃、因此它完全处于可闻范围内。 当负载大于约600mA 时、输出端的波形发生根本不同。 您可以看到下面的波形。 很显然、这不是稳压器的工作方式。 请注意、频率仅为32Hz、Vp-p 为15.2V!
当负载约为550mA 时、稳压器会在该和预期波形之间不定期地切换。
有没有人知道这里发生了什么?
谢谢!