尊敬的先生:
请澄清 LM317AT/NOPB 数据表中提供的以下内容。
"LM317A 稳压器悬空、只检测输入到输出差分电压、只要不超过最大输入到输出差分电压、就可以调节几百伏特的电源电压。 超过最大输入到输出差分电压将导致输出短路。 通过在调节引脚和输出之间连接一个固定电阻器、LM317A 也可被用作一个精密电流调节器。'
我们是否应该考虑输入和输出之间的差分电压?
示例-输入电压53V 和电压输出23V。 因此可用的差分电压将为20V
请帮助我们解决此问题。 我们准备级联两个稳压器以降低差分电压。
我们的要求是在最大输入电压为53V 时提供20mA 的输出、在工作温度为-40°C 至85°C 或更高的条件下提供39V 的输出、采用 TO-220封装。