大家好、我按照数据表中给出的示例构建了以下电路、并尝试对其进行测试。 由于未知原因,它无法为电池充电。 相反、它会使电池放电、而没有任何东西连接到 SYS。
为了测试此电路、它焊接在实验板上。 K5替换为10k 电阻器。 Vusb 由设置为5V 的实验室电源提供。 对于电池、使用2000mAh 锂聚合物电池、电压为3、9V。
该电路显示以下行为:
无电池:
PG_N、Stat:闪烁仿真。 800ms 高500ms 低
VBAT:纹波4、2V-3、8V 上升50ms 下降850ms
VSYS:与 Vbat 相同
电池供电
STAT:高电平
PG_N:短暗闪烁。 闪烁之间为2400毫秒
VBAT =电池电压
VSYS =电池电压
我缺少什么吗? 任何输入都很有用。
谢谢你