您好!
我希望构建一个可编程单激光驱动器。 我需要50mA 至400mA 之间的可变输出电流以编程方式更改激光输出功率强度。 我更喜欢模拟调光而不是 PWM 调光、因为激光输出用于对具有100fps 摄像头的表面进行成像。 (对于 MOSFET 驱动器、我认为 PWM 调光在高频(100kHz+)下工作、但我们欢迎您提出建议)。 激光正向电压大约为2V。 输入可以提供5V、2A。 它是一款价格敏感型器件、因此理想情况下也希望针对价格进行优化。
对于此特定应用、我是否可以查找单个 TI 器件?
提前感谢您。