主题中讨论的其他器件:TPS7A84A
您好!
数据表8.2.1.2说明如下。
VBIAS = VOUT + 1.62V = 3.12V;系统有一个3.3V 电源轨可用于此电源、同时也可为 VBIAS 提供有限的余量。 5V 电源轨是提高 LDO 性能的更好选择、因此使用5V 电源轨。
虽然数据表规定 VBIAS 必须大于 Vout + 1.62V、但为了提高性能、它还建议大于 Vout + 1.62V。 但性能在这里意味着什么?
当 VBIAS = 3.12V 时、实际会降低什么性能、降低多少?
当 VBIAS = 5V 时、实际改善了哪些性能以及提高了多少?
此致、
希拉诺