您好!
我正在使用 UCC28070A 设计单相 PFC (~400Vdc 输出)、
与该控制器相关的原理图如下所示:
我对其进行了测试、结果是、当+dc 或-dc 输入处于120Vdc~380Vdc 的范围内时、它在轻负载和满载条件下都能正常工作。
但是、当我切换到交流输入条件时、它不起作用。
我认为 ss 引脚的波形异常、如下所示:
测试条件:150VAC@50Hz 0.2A 负载;
蓝色:PFC 输出电压; 绿色:SS 引脚电压; 红色:您可以将其视为50Hz 输入交流电压、但实际上并非如此; 黄色:输入交流电流;
您可以看到每当 VSS (ss 引脚上的电压)达到 Vsense (我计算得出、当 VSS 开始下降时发现它等于 VSENSE)时、它在每个交流过零点处开始降低一点、直到达到0.75V、然后重新启动......... 甚至没有发生任何切换事件…
在直流输入条件下、一切都是正确的。
非常感谢。
B/R
Jankel。