您好、Sirs、
我的客户询问的问题需要产品线的建议:
根据数据表中的公式、VFB =占空比* 200mV、
VFB 与四个串联 LED 呈线性关系、当 Rset = 20 Ω 或10 Ω 时、LED 电流= 20mA。
然而、当 Rst 降至6.8 Ω 或4.7 Ω 时、VFB 变得更加不精益:
占空比= 100%、VFB=200mV
占空比= 50%、VFB=160mV
占空比= 20%、VFB=80mV
因此、我们想知道 Rset 的范围、以适应 VFB =占空比* 200mV 的公式。