您好:
如果具有启用裕度功能的电源轨的平均值无法达到预期值、该怎么办?
增大/减小 PWM 频率?
-
2.是否可以使裕度函数的容差保持在+/- 0.5%以内?
-
3.由于这是我第一次使用裕度函数,您能否帮助检查以下波形是否正常?
* VR 是 TPS568215RNNR,裕度高/低是+/- 5%
*第一个波形是单次波形,第二个波形是1k acqs。
* 0.9V 有两个相位
(1) 0.9V (高裕度= 0.945V、低裕度= 0.855V)
=>高裕度:
0.9V_LEO1



-
-
0.9V_LEO2



-
-
=>裕度低
0.9V_LEO1



-
-
0.9V_LEO2



-
-
-
(2) 1.1V (裕度高= 1.155V、裕度低= 1.045V)
=>高裕度



=>裕度低



-
-
-
(3) 1.2V (裕度高= 1.26V、裕度低= 1.14V)
=>高裕度



=>裕度低



-
-
-
(2) 1.8V (裕度高= 1.89V、裕度低= 1.71V)
=>高裕度



=>裕度低



-
-
-
(2) 5V (裕度高= 5.25V、裕度低= 4.75V)
=>高裕度



=>利润低