您好!
我们希望使用 UCC2897A 设计隔离式 SSR 反激式直流/直流、您能帮您查看原理图并提出建议吗?
附件为原理图文件和变压器 datasheet.e2e.ti.com/.../D_5F00_762S157001_5F00_V02_2D00_1.pdfe2e.ti.com/.../UCC2897ARGPR_5F00_-Schematic_5F00_20201012.pdf
要求、
VIN dc = 54V
VOUT=4V
Iout=7.5A
注:我们参考了另一个项目,该项目将 PoE TPS2373-4RGWR 与 UCC2897ARGPR 结合使用,我们仅进行了一些修改(R122、R128、U102、T101)。
谢谢。