大家好。
最近、我一直在使用 BQ25155设计便携式设备、但是、在运行几个测试后、我在 BQ25155中发现了一些有趣的行为。 您可以看到、VIO 没有外部电源、因此它直接连接到 VDD 引脚(内部1.8V LDO)。
所需的行为
* PMID 引脚应变为0V。
*长时间按下按钮后,器件应进入睡眠模式(根据数据表的运输模式),VDD 和 VIO 引脚的电压也应变为0V。
真实行为
*长时间按下按钮后,PMID 引脚变为0V。
*器件会进入睡眠模式、这是因为其他所有器件都会发生击穿、但 VDD 和 VIO 引脚中仍然存在一个奇怪的1.39V 电压。
备注
根据电流原理图、引脚 VDD 和 VIO 中的电压不是1.8V、而是大约2.9V 的电压、这是奇怪的、因为它应该是1.8V LDO。
当命令器件进入睡眠模式时、PMID 引脚正确下冲、但 VDD/VIO 电压保持在1.39V、尽管 PMID 引脚处于0V、但 U1 LDO 的输出(3.3V)为0.5V、由于 PMID 引脚为0V、因此该电压不应存在。
通过使用示波器作为电流表、我可以看到器件正在尝试执行其他操作、因为我可以看到一些小的电流拾取、但它绝不会真正变为0mA、实际上消耗保持在1.7mA 左右、它应该是几个微安左右的电流。
`s D1 (D1和 D2用于钳位电压)后、器件的行为变为类似于数据表所述的行为。 PMID 引脚变为0V、VDD/VIO 引脚变为0V、最后电流消耗稳定至接近0mA、即使 U1 LDO 输出中的奇怪0.5V (3.3V)消失了。
D1已正确极化、未损坏(我使用万用表确认了这一点)。
电池充电过程正确、I2C 通信正确、几乎所有其他操作都正常。
有人可以帮助我解释这种行为吗?