主题中讨论的其他器件:PMP9778、
您好!
我遵循参考设计 PMP9778、但我需要使用 TLCPCB SMT 组装服务来安装电路板、在那里找不到 CDMC8D28NP-1R2MC 电感器。 我在项目中对 EMI 有严格的限制、我想选择最适合的电感器来在我的国家/地区实现 EMC 合规性。
这是参考设计中使用的电感器:
CDMC8D28NP-1R2MC
金属复合成型类型结构。
磁屏蔽
电感(uH): 1.2±20%
D.C.R.(mΩ):7.
饱和电流(A): 15.3
温升电流(A): 12.9
以下是在 TLCPCB 中可用于 SMT 组装且与此项目兼容的有关电流额定值和电感的唯一选项:
MWSA1205S-110MT
模制 SMD 功率电感器
金属材料、可实现大电流和低损耗
闭合磁电路设计可降低漏磁通量
电感(uH): 10.
D.C.R.(mΩ): 22.
饱和电流(A): 11.8
温升电流(A): 9.3
MWSA1205S-110MT 的制造商不是说屏蔽、而是说闭合磁路设计来减少漏磁通量、因此我想知道:磁屏蔽与模制电感器的闭合磁电路是一样的? 在这种情况下 、MWSA1205S-110MT 和 CDMC8D28NP-1R2MC 都将具有相似的辐射 EMI 性能?
谢谢、
Geraldo Gomes。