大家好、
您能否告知从任何保护中恢复的条件?
请检查客户的理解情况,如下所示。
- 关断(V_EN/UVLO < 0.35V 典型值)->超过了 EN/UVLO 引脚上的 VCC (UV)和1.24V?
- 待机(V_EN/UVLO 典型值< 1.24V、典型值> 0.35V)->超过 EN/UVLO 引脚上的 VCC (UV)和1.24V?
- VCC UVLO ->超过 VCC (UV) 3.98V?
- H 侧电流限制保护(>典型值1.61A)-> Pass toff (CL)?
- L 侧电流限制保护/电源(>典型值1.6A)->客户找不到描述。
- L 侧电流限制保护/灌电流(>典型值3.0A)->客户找不到描述。
- 热关断(Tj > 175C 典型值)->降至155 C 以下
- 如果有其他保护措施、请告诉我。
谢谢、此致、
米希亚基