主题中讨论的其他器件: BQ25620、 BQ25622、 BQ25611D、 BQ25895
您好!
让我们考虑以下电源和负载情况。
| 输入电源 | 5V 负载 | 系统负载 | 备用电池 | |
| 电压(V) | 5V | 4.5 - 5.5V | 3.45 - 4.25V |
2200mAh、3.2 - 4.1V |
| 电流 | 2A (连续) |
100mA (最大值) 50mA (典型值) |
2A 峰值电流(GSM 模块) 300mA 典型值 |
CC:0.2 - 0.3C - 440 - 660 mA |
| 备注 |
主电源电压 Vbus 引脚。 可能会关闭。 |
PMID 输出 |
必须在提供 SYS 输出 (降压转换器)通过 输入5V 电源或过孔 在没有的情况下备用电池 输入电源电压。 |
为 SYS 和 PMID 供电 输入电源的情况下运行。 |
为此、我选择了3个 IC、我对其功能有一些疑问。
- BQ25895M
- BQ25620/BQ25622
- BQ25611D
要求:
1) 1) SYS 输出电压和 PMID 应该由输入源在存在输入源的情况下提供、并且也为电池充电。
2) 2)在没有输入源的情况下、SYS 和 PMID 应该由备用电池提供。
3) 3) IC 应能够检测是否存在输入源、并在没有输入源的情况下自动提升 PMID 上的电压、并在输入源返回时关闭升压。
问题如下、
1) 1)所有这些 IC 是否能够在没有输入电源电压的情况下提升电压(OTG 功能)、同时保持 SYS 电压(降压转换器)? (IC 应该能够保持 SYS 电压和升压电压、并且只将备用电池作为源。)
2) 2)是否对输入源进行了自动检测、以便自动激活和停用升压模式? 当输入源(5V)被关闭时、IC 应该自动检测到它并打开升压模式、当输入源再次返回时、IC 应该自动关闭升压模式并且只需通过电源管理将 Vbus 连接至 PMID。 上述所有 IC 都能做到这一点吗?
3) 3)上述哪些 IC 最适合上述具有上述要求的用例?
谢谢、此致、
Srishtik。