Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D
你(们)好
我们已联系您确认充电器 IC "BQ25600D"的规格。 请回答以下问题。
开关效率
关于充电 IC 的效率、我们已确认以下规格。
我们设置960mA 充电、 您能不能为我们提供该情况下效率的最小值、典型值和最大值的数值?
如果您需要计算和条件、请告知我们。
关于 VBUS 电流
它与第一个检查项目相关。
是否可以计算低于 以下条件的最小/最大 VBUS 电流以进行确认?
- VBUS 电压范围:4.8V 至5.2V
- VBAT 电压范围:3.7V 至4.0V
-充电电流:960mA
- SYS 侧:空载假设(大约30uA)
如果您需要其他条件、请告知我们。
由此给您带来的不便、我们深表歉意、感谢您的合作。
此致、
福亚