主题中讨论的其他器件:TPS65400、
协商阶段会发生什么、电源开始调节、然后关闭。
神秘的是、同一批次的其他电路板能够正常工作。 大约20%的人有这个问题。
设计遵循 PMP5236修订版 A、包括布局(请参阅下图)
请参阅随附的 pdf 原理图。
从无负载/无稳压超过12V 输出的电路板上进行的测量。 还尝试将100欧姆电阻负载连接到12V。
另一种现象是、12V 输出不会上升到12V、而是在350ms 时间内下降到0之前调节到@5V 以下。
黄色迹线是电压、蓝色迹线是电流(10欧姆电阻器)
e2e.ti.com/.../SSN_5F00_Multi_5F00_Serial_5F00_Local_5F00_Pwr.pdf
顶视图
从底部看
俯视图红色顶部轨迹
底视图蓝色-底部迹线