主题中讨论的其他器件: TPS25940-Q1
降级器、
请帮助分析 FLT 触发的原因、谢谢!
在 SSD 服务器机架中,有一个正常工作的光盘 A,当我们在另一个插槽中时,插入光盘 B (光盘 A 和光盘 B 都使用 TPS25942L 的 SSD,它们是相同的产品),可能会触发工作光盘 A 中的 TPS25942L FLT 警报
首先、我们怀疑它可能会在插入光盘 B 时导致机器盒电源干扰、从而导致 TPS25942L FLT 警报。 经过大量监控、我们发现在 FLT 警报之前、12v 电源是正常的、没有过压和欠压现象。
下图:
绿线:PLT
蓝线:12V 电源输入
黄线:常闭
我们尝试使用 TPS25942L EVM 套件。
我们执行这些操作、连接到 SSD 前面的电源开发板( 即12v 电源-> TPS25942L EVM -> SSD 卡)。
遗憾的是、问题仍然存在、TPS25942L EVM 仍然出现 FLT 警报。
这可能会排除我们的电路板设计和布局非常好。
下图 是红色 PLT、 绿色-12 V 电源、黄色 SSD 板 FLT。
请帮助分析 FLT 触发的原因、谢谢!