BQ25606 IC 连接到 micro-USB 端口。 两条 D+/D-线路均连接到 BQ25606 IC 上的 D+/D-端口。 ICHG 和 ILIM 电流均设置为1A。 我的目标是在连接到 SDP 时以500mA 的电流为电池充电、 在壁式适配器中以1A 的电流为电池充电。 但是、在测量充电电流时、我仅在连接到 SDP 时看到大约420mA (最大值)的电流、而在连接到墙上适配器时仅看到530mA (最大值)的电流。 当连接到壁式适配器时、请告知充电电流为什么不会达到1A。 是否需要其他电路将 D+/D-线路连接到 IC?
谢谢、
按作业