我将输出电容加倍、从2.2uF 增加到4.7uF、输出电压纹波根本没有变化。 我预计会有所减少。 我看到的纹波幅度是~2Vpp arcos Rsense。 这让我相信我的 LED 中的大纹波电流(标称值为2A)。 因此、我移除了 PDIM 功能并以100%占空比驱动 LED、TPS92512HV 断开电路板。 这一点非常重要、因为我可能需要用不同的器件替换我的设计。
VIN = 48V
UVLO = 42V
输出= 2A、持续1200us、每120Hz 一次
电感= 100uH
RT = 162k (Fsw = 700kHz)
LED = 12个串联 LED、Vf = 3.15V (Vout = 38.1V)
COUT = 2.2uF 且测得的2Vpp 纹波、现在为4.7uF、仍会看到2Vpp 纹波。
IADJ 有一个0.1uF 接地端电阻、还有一个10Mohm 电阻连接到 Vin (48V)
Cboot = 0.1uF
Ccomp = 0.01uF