这与用于汽车应用的 TI 器件“TPS54061-Q1”有关。
我们安装了此直流/直流转换器的原型板。
设计规格
典型输入电压: 24V
典型输出电压: 12V
典型负载@ 12V:10-15 mA
直流/直流转换器开关频率设置:约560Khz
在输出纹波测量期间、我们观察到以下问题。
输入电压为@24V 时、输出纹波振幅约为90mV。 应小于50mV
2.输出纹波频率约为115kHz,应接近直流/直流转换器开关频率。
根据所附的图(@24V 输入)、输出纹波有两个频率分量、开关频率(560Khz)叠加在较低频率(115kHz)分量上。
4、如果将输入施加的电压增加到30V、则输出纹波振幅约为50mV、纹波频率高于563Khz。
请对上述问题发表评论。
下面是设计和测量的说明
我们 使用 TPS54061-Q1 直流/直 流转换器 将 24V 转换 为 12V 、然后 使用齐纳 二极管 作为 VZ=6.8V 时的稳压器 、 如下所示 :
问题: 如果 我们 增加 输入 电压, 输出 纹波 将减少 , 波形 将变得平滑 , 如下所示 。 为什么?
下面 是 不同 输入 电压下测得的纹波
图 5 18V 输入纹波 vp-p = 160mv , freq=51KHz |
图 6 输入 为24V 的纹波 vp-p = 90mv , freq=115kHz |
图 7 输入 为30V 时的纹波 vp-p = 50mV , freq=563KHz |
图 8 38V 输入纹波 vp-p = 70mv , freq=283KHz
|
有关设计布局、请参阅下图:
红色的层是顶层、蓝色的层是底层