我有一个使用 bq24620设计的定制板、用于为一对锂离子电池充电。
bq24620似乎没有为电池充电。 我从数据表中获取了以下条件列表。 原理图与数据表第9.2节中的参考设计基本相同。
8.3.6启用和禁用充电
在启用充电之前、以下条件必须有效:
- CE 为高电平。
:绑定到 Vref。 为3.3V
-器件未处于 VCCLOWV 模式。
:未定义 VCCLOWV 模式;但是,VCC 引脚为11.8V
-设备未处于睡眠模式(即 VCC > SRN)。
:SRN 为6.96V,低于 VCC,因此设备不应处于睡眠模式。
- VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)。
:VCC 远小于31伏的 VACOV
-初次上电后完成30ms 延迟。
:充电不会开始,无论系统的安装时间如何。
- REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平。
:REGN 为6.1V
:VREF 为3.3V
-热关断(TSHUT)无效。
:设备不显示为“热”。 外壳顶部为26C
-未检测到 TS 故障。
:TS 引脚为1.6V
:VTS 不是在电压方面定义的,但工作设计示例会产生反向
Tcold 为2.43V
此电压为1.33V
STAT 和 NPG 引脚均为3.3V (连接至3.3V 上拉电阻)。
ISET 电压为0.2V
电池电压为6.95V
10m Ω 感应电阻器上的电压为零(电池既不充电也不放电)
VFB 的电压为1.51V
上部 MOSFET 的栅极和源极为6.95V
为什么 bq24620不尝试为电池充电?