主题中讨论的其他器件:TPS74901
尊敬的 E2E:
我们在 TPS74901 EVM 板中发现了不良的负载调节。
运行条件为3V3输入、5V 偏置和1.82V 输出、顶部25.5k、底部2k Ω 偏置电阻器。
空载:Vout=1.8381V、Vf=0.8047V
满负载(1.4A):Vout=1.8113V、Vf=0.7988V
它的容差约为27mV。
在数据表中、它提到 tps74901可提供0.09%/A 的负载调节性能。 为什么它与规格不匹配。
此外、当我们尝试将分压电阻器顶部的电阻值更改为2.55k、底部的电阻值更改为2k 时。
空载:Vout=1.827V、
满负载(1.4A):Vout=1.811V
它可以降至16mV。
原因是什么?
BR、
Jason